Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0656 € - 0,069 € 32321 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0782 € - 0,0823 € 12114 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,0687 € - 0,0724 € 2091 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,0739 € - 0,0778 € 984 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,0722 € - 0,076 € 29021 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1301 € - 0,1369 € 1528 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
0,084 € - 0,0883 € 33840 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0907 € - 0,0955 € 503 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,0705 € - 0,0741 € 385 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0953 € - 0,1003 € 2000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,1316 € - 0,1386 € 11000 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,196 € - 0,2062 € 354 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,1162 € - 0,1224 € 1232 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,0981 € - 0,1033 € 2730 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
10049556 0,094 € - 0,099 € 6710 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,1229 € - 0,1293 € 15990 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,1848 € - 0,1945 € 10500 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
50.0 mm
Forma cruzada
0,1848 € - 0,1945 € 3787 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Forma cruzada
0,1161 € - 0,1223 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1326 € - 0,1396 € 1829 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Nylon Natural

10049334

Rango de precios
0,069 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
32321 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10049372

Rango de precios
0,0823 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
12114 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10049419

Rango de precios
0,0724 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
2091 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Nylon Natural

10049471

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
984 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Nylon Natural

10049464

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
29021 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 40.0 mm Nylon Natural

10049501

Rango de precios
0,1369 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
1528 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

10049563

Rango de precios
0,0883 € - 0,084 €

Niveles de existencias
33840 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 30.0 mm Nylon Natural

10049389

Rango de precios
0,0955 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
503 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10049426

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
385 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 25.0 mm Nylon Natural

10049488

Rango de precios
0,1003 € - 0,0953 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 30.0 mm Nylon Natural

10049853

Rango de precios
0,1386 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 20.0 mm Nylon Natural

10049990

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 16.0 mm Nylon Natural

10050415

Rango de precios
0,1224 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
1232 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm Nylon Natural

10049495

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
2730 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10049556

Rango de precios
0,099 € - 0,094 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm Nylon Natural

10049822

Rango de precios
0,1293 € - 0,1229 €

Niveles de existencias
15990 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 50.0 mm Nylon Natural

10049884

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 35.0 mm Nylon Natural

10049860

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
3787 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 16.0 mm Nylon Natural

10049808

Rango de precios
0,1223 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 40.0 mm Nylon Natural

10049662

Rango de precios
0,1396 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
1829 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm