Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,0664 € | 11656 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3683 € - 1,4415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0631 € - 0,0664 € | 4000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0642 € - 0,0676 € | 413 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0782 € - 0,0823 € | 12114 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0687 € - 0,0724 € | 2091 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0739 € - 0,0778 € | 984 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0949 € - 0,0999 € | 4970 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0722 € - 0,076 € | 29021 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1301 € - 0,1369 € | 1528 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1316 € - 0,1386 € | 11000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 14897 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0656 € - 0,069 € | 32321 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0659 € - 0,0695 € | 1794 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0674 € - 0,0709 € | 2943 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0953 € - 0,1003 € | 3130 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 593 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0748 € - 0,0787 € | 353 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0682 € - 0,0718 € | 12900 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar