Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2003 € - 0,2109 € | 521 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 3750 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 181 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 250 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 15880 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 166 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1582 € - 0,1667 € | 546 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1582 € - 0,1667 € | 156 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 750 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 307 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 200 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 250 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 3978 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1459 € - 0,1534 € | 525 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1582 € - 0,1667 € | 967 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar