Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4724 € - 1,552 € | 608 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2809 € - 3,4531 € | 6 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,1959 € - 5,472 € | 25 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,1959 € - 5,472 € | 100 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,1967 € - 3,3646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,3832 € - 5,6592 € | 76 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,7393 € - 2,8827 € | 1450 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5697 € - 1,6535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0742 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | 26500 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0579 € - 0,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0705 € - 0,0742 € | 3500 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0837 € - 0,0879 € | 21000 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 4,4216 € - 4,6533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5697 € - 1,6535 € | 69 En stock |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1233 € - 0,1299 € | 3250 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1313 € - 0,1379 € | 248 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2108 € - 2,3259 € | 53 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar