Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,2003 € - 0,2109 € 521 En stock
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,2029 € - 0,2135 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 3750 En stock
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 181 En stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 250 En stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 16130 En stock
M3
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 166 En stock
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,1582 € - 0,1667 € 100 En stock
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,1582 € - 0,1667 € 156 En stock
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,2029 € - 0,2135 € 750 En stock
M2.5
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 307 En stock
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 200 En stock
M3
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 250 En stock
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 3978 En stock
M2.5
Natural
Nylon
4.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon
4.0 mm
Forma cruzada
0,1459 € - 0,1534 € 525 En stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,1582 € - 0,1667 € 967 En stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm Nylon Natural

10374719

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
521 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 20.0 mm Nylon Natural

10374757

Rango de precios
0,2135 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 16.0 mm Nylon Natural

10374740

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10374788

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10374825

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
181 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10374795

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10374832

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Nylon Natural

10374870

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
16130 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 16.0 mm Nylon Natural

10374917

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 6.0 mm Nylon Natural

10374955

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm Nylon Natural

10374993

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 25.0 mm Nylon Natural

10374849

Rango de precios
0,2135 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm Nylon Natural

10374887

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
307 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 5.0 mm Nylon Natural

10374863

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm Nylon Natural

10374900

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10374771

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
3978 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 10.0 mm Nylon Natural

10374818

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 4.0 mm Nylon Natural

10374856

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374894

Rango de precios
0,1534 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10374931

Rango de precios
0,1667 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
967 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada