Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0345 € - 0,0426 € 2557 En stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 4000 En stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Forma cruzada
0,1312 € - 0,138 € 850 En stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € 920 En stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Forma cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 32865 En stock
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 6282 En stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Forma ranurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 235 En stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma cruzada
0,0331 € - 0,0409 € 17718 En stock
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0728 € - 0,0766 € 353 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0625 € - 0,0658 € 413 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma cruzada
0,0614 € - 0,0646 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.4
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 573 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Forma cruzada
0,0703 € - 0,074 € 31021 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294819

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
2557 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295533

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294697

Rango de precios
0,138 € - 0,1312 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294765

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294772

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
32865 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295564

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
6282 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298886

Rango de precios
0,2503 € - 0,2027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295472

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295571

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396728

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294802

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295526

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
17718 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295595

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295489

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049327

Rango de precios
0,0766 € - 0,0728 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049280

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049242

Rango de precios
0,0646 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Marrón

10358696

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049228

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
573 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049464

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
31021 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm