Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7784 € - 3,9773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 11,3397 € - 25,0595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,7784 € - 3,9773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5143 € - 1,5939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5991 € - 0,6301 € | 100 En stock |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6942 € - 0,7306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,7784 € - 3,9773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,7111 € - 1,8016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2772 € - 2,3986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2772 € - 2,3986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,8968 € - 1,9963 € | 17 En stock |
|
M3
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,6462 € - 2,7858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,4091 € - 3,5902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,6753 € - 5,9736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,4091 € - 3,5902 € | 25 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2772 € - 2,3986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,8968 € - 1,9963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Marrón claro
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,2654 € - 7,2185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0386 € - 0,0477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#4-40
|
Natural
|
Nylon
|
1.375 in
34.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar