Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
1,5143 € - 1,5939 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón claro
PPS
6.0 mm
Forma cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 100 En stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Forma cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón claro
PPS
12.0 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,0357 € - 0,0441 € 3045 En stock
M2 x 0.4
Natural
Nylon
20.0 mm
1,7111 € - 1,8016 € 25 En stock
M2
Marrón claro
PPS
8.0 mm
Forma cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón claro
PPS
4.0 mm
Forma cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 197 En stock
M2
Natural
Reny
3.0 mm
Forma cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Reny
10.0 mm
Forma cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 200 En stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Forma cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Forma cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón claro
PPS
10.0 mm
Forma cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Reny
12.0 mm
Forma cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 340 En stock
M2
Natural
Reny
4.0 mm
Forma cruzada
0,1724 € - 0,1813 € 1883 En stock
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,1667 € - 0,1755 € 709 En stock
M2
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,2431 € - 0,2564 € 98 En stock
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,2652 € - 0,2796 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Nylon
4.0 mm
Forma ranurada
0,2404 € - 0,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,2404 € - 0,2531 € 3300 En stock
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma cruzada M2 6.0 mm PPS Marrón claro

10343326

Rango de precios
1,5939 € - 1,5143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Rango de precios
0,6301 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 12.0 mm PPS Marrón claro

10343357

Rango de precios
2,3986 € - 2,2772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm Nylon Natural

10294789

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo M2 x 0.4 20.0 mm Nylon Natural

10294826

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
3045 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm PPS Marrón claro

10343333

Rango de precios
1,8016 € - 1,7111 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 4.0 mm PPS Marrón claro

10343319

Rango de precios
1,5939 € - 1,5143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 3.0 mm Reny Natural

10343692

Rango de precios
0,6113 € - 0,5803 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 10.0 mm Reny Natural

10343746

Rango de precios
0,6897 € - 0,6555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Rango de precios
0,6301 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Rango de precios
0,6113 € - 0,5803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 10.0 mm PPS Marrón claro

10343340

Rango de precios
1,9963 € - 1,8968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 12.0 mm Reny Natural

10343753

Rango de precios
0,6897 € - 0,6555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2 4.0 mm Reny Natural

10343708

Rango de precios
0,6113 € - 0,5803 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 8.0 mm Nylon Natural

10325544

Rango de precios
0,1813 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
1883 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 10.0 mm Nylon Natural

10325551

Rango de precios
0,1755 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
709 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 20.0 mm Nylon Natural

10325582

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 4.0 mm Nylon Natural

10325513

Rango de precios
0,2796 € - 0,2652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 12.0 mm Nylon Natural

10325568

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10325575

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada