Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0667 € - 0,0702 € | 19000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1082 € - 0,1138 € | 3663 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,072 € - 0,0757 € | 9266 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0699 € - 0,0736 € | 5987 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1242 € - 0,1307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1407 € - 0,1482 € | 2722 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,06 € - 0,0632 € | 1740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0921 € - 0,0969 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1281 € - 0,1349 € | 11000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0656 € - 0,0691 € | 160924 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0987 € - 0,1038 € | 10484 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1116 € - 0,1175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0962 € - 0,1012 € | 5500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0915 € - 0,0964 € | 7818 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1074 € - 0,1131 € | 2600 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0636 € - 0,0669 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0414 € - 0,0435 € | 9071 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0866 € - 0,0911 € | 18015 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0786 € - 0,0827 € | 290000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5851 € - 0,6158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar