Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1799 € - 0,1894 € 3787 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Forma cruzada
0,161 € - 0,1696 € 1400 En stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Forma cruzada
0,0597 € - 0,0628 € 2086 En stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,0639 € 800 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0674 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0812 € - 0,0854 € 6710 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,0451 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0928 € - 0,0977 € 11953 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
6,5549 € - 6,8989 € 109 En stock
M6
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
0,0686 € - 0,0722 € 3492 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0955 € - 0,1006 € 7000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0687 € - 0,0723 € 13929 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,0382 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0626 € - 0,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma ranurada
0,0414 € - 0,0435 € 7071 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma ranurada
0,065 € - 0,0683 € 18465 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
0,138 € - 0,1453 € 999 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0674 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0626 € - 0,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Forma ranurada
0,0373 € - 0,0392 € 69333 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049860

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
3787 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 30.0 mm PA Natural

10050002

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10052396

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
2086 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052433

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052549

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Rango de precios
0,0854 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052624

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052662

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
11953 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm PEEK Marrón

10219881

Rango de precios
6,8989 € - 6,5549 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052631

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
3492 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052679

Rango de precios
0,1006 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10052716

Rango de precios
0,0723 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
13929 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052440

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052488

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052525

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
7071 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052556

Rango de precios
0,0683 € - 0,065 €

Niveles de existencias
18465 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052594

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052471

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052518

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049235

Rango de precios
0,0392 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
69333 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm