Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,072 € - 0,0757 € 12605 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
30.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0674 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
Natural
PA
12.0 mm
Forma ranurada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.4
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 8000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Forma cruzada
10049815 0,1035 € - 0,109 € 1099 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
20.0 mm
Forma cruzada
0,1665 € - 0,1752 € 79000 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
40.0 mm
Forma cruzada
0,0323 € - 0,034 € 9959 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
5.0 mm
Forma cruzada
0,1131 € - 0,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
PA
16.0 mm
Forma cruzada
0,1799 € - 0,1894 € 3797 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
35.0 mm
Forma cruzada
0,161 € - 0,1696 € 911 En stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Forma cruzada
10049587 0,0951 € - 0,1002 € 608 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
16.0 mm
Forma cruzada
0,1291 € - 0,1359 € 2829 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
40.0 mm
Forma cruzada
0,066 € - 0,0695 € 14897 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
25.0 mm
Forma cruzada
0,0626 € - 0,0659 € 700 En stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,0382 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
PA
8.0 mm
Forma ranurada
0,1266 € - 0,1333 € 3528 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
40.0 mm
Forma cruzada
0,0818 € - 0,086 € 35840 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
10.0 mm
Forma cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 2000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
25.0 mm
Forma cruzada
0,0725 € - 0,0763 € 9000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
6.5 mm
Forma cruzada
0,0703 € - 0,074 € 31013 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
16.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm PA Natural

10052501

Rango de precios
0,0757 € - 0,072 €

Niveles de existencias
12605 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm PA Natural

10052549

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Marrón

10358696

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 50.0 mm PA Natural

10049679

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 20.0 mm PA Natural

10049815

Rango de precios
0,109 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
1099 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 40.0 mm PA Natural

10049877

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
79000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 5.0 mm PA Natural

10050156

Rango de precios
0,034 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
9959 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 16.0 mm PA Natural

10049808

Rango de precios
0,1191 € - 0,1131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 35.0 mm PA Natural

10049860

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
3797 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 30.0 mm PA Natural

10050002

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
911 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm PA Natural

10049587

Rango de precios
0,1002 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
608 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 40.0 mm PA Natural

10049662

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
2829 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PA Natural

10049297

Rango de precios
0,0695 € - 0,066 €

Niveles de existencias
14897 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro de inclinación
    0.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 8.0 mm PA Natural

10052440

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 40.0 mm PA Natural

10049501

Rango de precios
0,1333 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
3528 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm PA Natural

10049563

Rango de precios
0,086 € - 0,0818 €

Niveles de existencias
35840 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 25.0 mm PA Natural

10049488

Rango de precios
0,0977 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 6.5 mm PA Natural

10049525

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm PA Natural

10049464

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
31013 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm