Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1799 € - 0,1894 € | 10500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4561 € - 0,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0373 € - 0,0392 € | 69333 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,06 € - 0,0632 € | 1740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0642 € - 0,0677 € | 5794 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0722 € - 0,076 € | 15891 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,065 € - 0,0683 € | 1120 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 354 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1132 € - 0,1192 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 11703 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0668 € - 0,0703 € | 568 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0921 € - 0,0969 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 943 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0982 € - 0,1034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1082 € - 0,1138 € | 4699 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0987 € - 0,1038 € | 10484 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 160924 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1082 € - 0,1139 € | 5294 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1082 € - 0,1138 € | 3663 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar