Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,142 € - 0,1496 € | 1000 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1502 € - 0,1582 € | 3314 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 1000 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,13 € - 0,1367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5188 € - 0,5456 € | 600 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,2602 € - 2,3788 € | 1125 En stock |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 1,3206 € - 1,3895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.2
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2895 € - 0,3045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4034 € - 0,4243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,3831 € - 0,4036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,1796 € - 7,0287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4337 € - 1,5112 € | 658 En stock |
|
M2.6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,1946 € - 3,3623 € | 31 En stock |
|
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,1527 € - 2,2647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,9363 € - 3,0912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,2416 € - 5,5105 € | 76 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5285 € - 1,61 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,0593 € - 5,3281 € | 100 En stock |
|
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,1126 € - 3,2762 € | 75 En stock |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | 32865 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar