Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0351 € - 0,0433 € 998 En stock
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0367 € - 0,0453 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0402 € - 0,0496 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma cruzada
0,194 € - 0,2395 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Forma cruzada
0,0641 € - 0,0791 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma cruzada
0,1949 € - 0,2406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
Forma ranurada
0,0989 € - 0,1221 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Forma ranurada
0,2153 € - 0,2658 € 1000 En stock
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1623 € - 0,2004 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
75.0 mm
Forma cruzada
0,2734 € - 0,3376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
Forma cruzada
0,1949 € - 0,2406 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
Forma cruzada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma cruzada
0,0688 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
Forma cruzada
0,0532 € - 0,0657 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Forma cruzada
0,0831 € - 0,1026 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma cruzada
0,263 € - 0,3247 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Forma cruzada
0,0501 € - 0,0619 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0688 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Forma ranurada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397831

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diámetro de inclinación
    0.6 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398203

Rango de precios
0,0453 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398913

Rango de precios
0,0496 € - 0,0402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400029

Rango de precios
0,2395 € - 0,194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399576

Rango de precios
0,0791 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400241

Rango de precios
0,2406 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399538

Rango de precios
0,1221 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400272

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399699

Rango de precios
0,2004 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400043

Rango de precios
0,3376 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400302

Rango de precios
0,2406 € - 0,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398227

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398340

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399606

Rango de precios
0,085 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398371

Rango de precios
0,0657 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399620

Rango de precios
0,1026 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400371

Rango de precios
0,3247 € - 0,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398258

Rango de precios
0,0619 € - 0,0501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399477

Rango de precios
0,085 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400289

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm