Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0695 € - 0,0731 € | 980 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2487 € - 0,2618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1351 € - 0,1425 € | 8747 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1894 € - 0,1994 € | 1048 En stock |
|
M2
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,5864 € - 3,7759 € | 275 En stock |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,0593 € - 5,3281 € | 25 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,9363 € - 3,0912 € | 982 En stock |
|
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1278 € - 0,1343 € | 248 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,1527 € - 2,2647 € | 278 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,1015 € - 5,3714 € | 40 En stock |
|
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,0593 € - 5,3281 € | 1135 En stock |
|
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,7906 € - 6,1027 € | 40 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,6672 € - 2,8069 € | 1475 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 5,7906 € - 6,1027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2854 € - 0,3005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4058 € - 0,4273 € | 100 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5026 € - 0,5284 € | 4267 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6695 € - 0,705 € | 400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2518 € - 0,2652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar