Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6695 € - 0,705 € | 400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2734 € - 0,2876 € | 996 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4058 € - 0,4273 € | 100 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5026 € - 0,5284 € | 4267 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2583 € - 0,272 € | 898 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3206 € - 1,3895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.6
|
Natural
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1367 € - 0,1438 € | 213 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4854 € - 0,5112 € | 3400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4262 € - 0,4488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,5317 € - 2,6652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1502 € - 0,1582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,1934 € - 2,3076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2096 € - 0,2208 € | 1111 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2192 € - 0,2307 € | 5400 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2895 € - 0,3045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,4854 € - 0,5112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,1795 € - 3,3463 € | 100 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.2
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4034 € - 0,4243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1315 € - 0,1384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar