Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,4822 € - 0,5069 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
80.0 mm
Forma ranurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.4
Natural
Reny
2.0 mm
Forma cruzada
0,437 € - 0,4607 € 2500 En stock
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Forma ranurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Natural
Reny
3.5 mm
Forma cruzada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Natural
Reny
2.5 mm
Forma cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 390 En stock
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,1569 € - 0,1653 € 29500 En stock
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,1502 € - 0,1582 € 446 En stock
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,161 € - 0,1696 € 350 En stock
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,1679 € - 0,1767 € 6890 En stock
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,2367 € - 0,2496 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Forma ranurada
1,3206 € - 1,3895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Natural
Reny
4.0 mm
Forma cruzada
3,1796 € - 7,0287 € 190 En stock
1.8 mm
M1.2
Marrón claro
PEEK
1.8 mm
Forma cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 498 En stock
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
1,326 € - 1,395 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,5565 € - 0,5855 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,3043 € - 0,3207 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,6027 € - 0,6339 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Forma cruzada
0,2518 € - 0,2652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma cruzada
0,2854 € - 0,3005 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm Nylon Natural

10326169

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.4 2.0 mm Reny Natural

10341988

Rango de precios
1,3895 € - 1,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Longitud de la rosca
    2.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10326138

Rango de precios
0,4607 € - 0,437 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 3.5 mm Reny Natural

10341964

Rango de precios
1,3895 € - 1,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 2.5 mm Reny Natural

10341940

Rango de precios
1,3895 € - 1,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10325803

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10325841

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
29500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10325827

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
446 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10325865

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10325926

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
6890 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10326015

Rango de precios
0,2496 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.6 4.0 mm Reny Natural

10342084

Rango de precios
1,3895 € - 1,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M1.2 1.8 mm PEEK Marrón claro

10342176

Rango de precios
7,0287 € - 3,1796 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Diámetro de inclinación
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    1.8 mm
Tornillo Forma cruzada M6 8.0 mm Nylon Natural

10375143

Rango de precios
0,2876 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M10 20.0 mm Nylon Natural

10375334

Rango de precios
1,395 € - 1,326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M8 20.0 mm Nylon Natural

10375266

Rango de precios
0,5855 € - 0,5565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 20.0 mm Nylon Natural

10375181

Rango de precios
0,3207 € - 0,3043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 50.0 mm Nylon Natural

10375228

Rango de precios
0,6339 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm Nylon Natural

10375112

Rango de precios
0,2652 € - 0,2518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10375167

Rango de precios
0,3005 € - 0,2854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada