Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,3659 € - 0,3842 € 300 En stock
M6
Natural
Nylon
60.0 mm
Forma ranurada
0,5112 € - 0,5381 € 800 En stock
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,6242 € - 0,6566 € 11880 En stock
M8
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
2,383 € - 2,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
0,2691 € - 0,283 € 3700 En stock
M3
Natural
Nylon
40.0 mm
Forma ranurada
0,2367 € - 0,2496 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,1679 € - 0,1765 € 1150 En stock
M2.5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,1395 € - 0,1468 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma ranurada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma ranurada
0,142 € - 0,1496 € 1000 En stock
M3
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,13 € - 0,1367 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,1704 € - 0,1795 € 348 En stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma ranurada
0,1433 € - 0,1511 € 180 En stock
M2.5
Natural
Nylon
4.5 mm
Forma ranurada
0,142 € - 0,1496 € 1498 En stock
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,1502 € - 0,1582 € 3314 En stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,2583 € - 0,2723 € 1096 En stock
M3
Natural
Nylon
35.0 mm
Forma ranurada
0,1623 € - 0,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma ranurada
0,2615 € - 0,2744 € 600 En stock
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma ranurada
0,3831 € - 0,4036 € 950 En stock
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,1842 € - 0,1937 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M6 60.0 mm Nylon Natural

10326145

Rango de precios
0,3842 € - 0,3659 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon Natural

10326190

Rango de precios
0,5381 € - 0,5112 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M8 40.0 mm Nylon Natural

10326244

Rango de precios
0,6566 € - 0,6242 €

Niveles de existencias
11880 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M10 40.0 mm Nylon Natural

10326312

Rango de precios
2,5078 € - 2,383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 40.0 mm Nylon Natural

10325780

Rango de precios
0,283 € - 0,2691 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2 20.0 mm Nylon Natural

10325582

Rango de precios
0,2496 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2.5 10.0 mm Nylon Natural

10325636

Rango de precios
0,1765 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10325698

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 5.0 mm Nylon Natural

10325681

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10325728

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10325766

Rango de precios
0,1367 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10325643

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.5 mm Nylon Natural

10325599

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10325735

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10325759

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
3314 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M3 35.0 mm Nylon Natural

10325773

Rango de precios
0,2723 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10325902

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10326053

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10326091

Rango de precios
0,4036 € - 0,3831 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10325940

Rango de precios
0,1937 € - 0,1842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada