10294703
50M020040N006
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0422 € |
| 5000 - 19999 | 0,038 € |
| 20000 + | 0,0342 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 0.15 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 3.8 mm |
| Altura de la cabeza | 1.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.051 in |
| Medida de la rosca | M2 |
| Diámetro de inclinación | 0.016 in |
| Diámetro de inclinación | 0.4 mm |
| Longitud de la rosca | 0.236 in |
| Longitud de la rosca | 6.0 mm |
| Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Material | Nylon |
| Color | Natural |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar