Menu Search

Tornillos avellanados De cabeza de vaso M5 8.0 10.0 PEEK Beige

El tornillo con cabeza hexagonal rebajada está diseñado para quedar al ras con una superficie y proporciona un acabado de perfil bajo para un ensamblaje preciso. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833923

Número de pieza del fabricante:

20833923

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,5302 €
100 + 1,2221 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

30,60 €

20 x 1,5302 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.8
A/F 3.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Material PEEK
Tamaño de transmisión 3.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros