Menu Search

Tornillos avellanados De cabeza de vaso M3 10.0 6.0 PEEK Beige

El tornillo con cabeza hexagonal rebajada está diseñado para quedar al ras con una superficie y proporciona un acabado de perfil bajo para un ensamblaje preciso. Excepcional resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. Funciona a temperaturas de hasta 260 °C. Hecho de PEEK.
Referencia de Essentra:

20833824

Número de pieza del fabricante:

20833824

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,20 €
100 + 0,96 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

24,00 €

20 x 1,20 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.7
A/F 2.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Material PEEK
Tamaño de transmisión 2.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros