Menu Search

Tornillos avellanados Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza avellanada fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño rebajado permite que el tornillo quede al ras o por debajo de la superficie, lo que crea un acabado limpio. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820091

Número de pieza del fabricante:

20820091

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 4,4611 €
100 + 4,015 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

89,22 €

20 x 4,4611 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 ±0.2 25.0
d2 16.0
l2 2.5
h1 4.00
Medidas de la estrella TX-35
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal Torx Head
Material PEEK
Tamaño de transmisión TX-35

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros