Menu Search

Tornillos avellanados Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza avellanada fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño rebajado permite que el tornillo quede al ras o por debajo de la superficie, lo que crea un acabado limpio. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20819774

Número de pieza del fabricante:

20819774

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,1556 €
100 + 1,0401 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

23,11 €

20 x 1,1556 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Medidas de la estrella TX-10
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal Torx Head
Material PEEK
Tamaño de transmisión TX-10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros