Menu Search

Tornillos avellanados De cabeza de vaso M6 15.0 12.0 PEEK Beige

Countersunk Hex Head Screw is designed to sit flush with a surface and provides a low-profile finish for precision assembly. Exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. Performs at temperatures of up to 260°C. Made from PEEK.
Referencia de Essentra:

20703141

Número de pieza del fabricante:

20703141

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 2,4195 €
10 + 2,1776 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,42 €

1 x 2,4195 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal De cabeza de vaso
Material PEEK
Tamaño de transmisión 4.0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros