Menu Search

Tornillos autotaladrantes y autoperforantes - Cabeza plana

En stock

Con una cabeza de estilo puntiagudo para permitir que el tornillo se autorosque en un panel. Con esto se reduce la velocidad y el trabajo manual necesarios para la fijación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Longitud de la rosca Compra
0,0768 € - 0,0809 € 296 En stock
4.2 mm
Acero
19.0 mm
0,0927 € - 0,0975 € 28500 En stock
2.9 mm
Acero
25.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 2973 En stock
4.2 mm
Acero
32.0 mm
0,0566 € - 0,0596 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Acero
13.0 mm
0,10 € - 0,1054 € 474 En stock
4.2 mm
Acero
25.0 mm
0,1084 € - 0,114 € 102 En stock
4.8 mm
Acero
25.0 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Acero
19.0 mm
0,1495 € - 0,1573 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
Acero inoxidable
9.5 mm
0,0667 € - 0,0701 € 500 En stock
3.5 mm
Acero suave
7.0 mm
0,0703 € - 0,074 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
Acero
13.0 mm
0,0538 € - 0,0566 € 16790 En stock
2.9 mm
Acero suave
7.0 mm
0,0426 € - 0,0448 € 988 En stock
2.9 mm
Acero
10.0 mm
0,0518 € - 0,0546 € 3500 En stock
2.9 mm
Acero
16.0 mm
0,0566 € - 0,0596 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
Acero
19.0 mm
0,0507 € - 0,0536 € 159 En stock
3.5 mm
Acero
10.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Acero
16.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 13500 En stock
3.5 mm
Acero
25.0 mm
0,0639 € - 0,0673 € 20700 En stock
4.2 mm
Acero
10.0 mm
0,0779 € - 0,082 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
Acero
16.0 mm
0,1093 € - 0,1154 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Acero
13.0 mm
  • de 2
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 19.0 mm Acero

10239667

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 25.0 mm Acero

10239537

Rango de precios
0,0975 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
28500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 32.0 mm Acero

10239681

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
2973 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 13.0 mm Acero

10239575

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 25.0 mm Acero

10239674

Rango de precios
0,1054 € - 0,10 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 25.0 mm Acero

10239704

Rango de precios
0,114 € - 0,1084 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 19.0 mm Acero

10239599

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 9.5 mm Acero inoxidable

10631034

Rango de precios
0,1573 € - 0,1495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 7.0 mm Acero suave

10239551

Rango de precios
0,0701 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero suave
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 13.0 mm Acero

10239643

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 7.0 mm Acero suave

10239483

Rango de precios
0,0566 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
16790 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero suave
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 10.0 mm Acero

10239490

Rango de precios
0,0448 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 16.0 mm Acero

10239513

Rango de precios
0,0546 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 19.0 mm Acero

10239520

Rango de precios
0,0596 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Diámetro roscado
    2.9 mm
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    2.9 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 10.0 mm Acero

10239568

Rango de precios
0,0536 € - 0,0507 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 16.0 mm Acero

10239582

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 3.5 mm 25.0 mm Acero

10239605

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.9 mm
  • Diámetro roscado
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    3.5 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 10.0 mm Acero

10239636

Rango de precios
0,0673 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
20700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.2 mm 16.0 mm Acero

10239650

Rango de precios
0,082 € - 0,0779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.2 mm
  • Diámetro roscado
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.2 mm
  • Material
    Acero
Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 4.8 mm 13.0 mm Acero

10239711

Rango de precios
0,1154 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Diámetro roscado
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Material
    Acero