Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0174
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
5.5
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 2,3801 € - 3,6494 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
2.8
|
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 2,4435 € - 3,7552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
2.8
|
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 2,5176 € - 3,8716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
2.8
|
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 3,3004 € - 5,0881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 3,1417 € - 4,8342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 2,4647 € - 3,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.7
|
Acero inoxidable 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 3,0571 € - 4,7178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 3,2052 € - 4,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.4
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
12.9
|
||
| 2,9724 € - 4,5697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
2.8
|
Acero inoxidable 316
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 3,6177 € - 5,5641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.4
|
Acero inoxidable 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.5
|
5.5
|
Acero inoxidable 316
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 1,9887 € - 3,0571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.7
|
Acero inoxidable 303
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 2,0945 € - 3,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.7
|
1.7
|
Acero inoxidable 303
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,3166 € - 3,5754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.5
|
2.8
|
Acero inoxidable 303
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar