Menu Search

Cabeza de botón Tornillo de sellado M4 12.0 Acero inoxidable 316

Los tornillos de sellado con cabeza de botón con forma hexagonal están diseñados para proteger las aplicaciones de la suciedad, los fluidos o los gases. Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios, cajas de cambio o motores. Fabricado en acero inoxidable, reutilizable y adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC.
Referencia de Essentra:

20225902

Número de pieza del fabricante:

20225902

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,9552 €
50 - 99 3,1518 €
100 - 199 2,9561 €
200 - 499 2,7707 €
500 + 2,5647 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,96 €

1 x 3,9552 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 12.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Material Acero inoxidable 316
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros