Menu Search

Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad

En stock

La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.

Código De La Serie: SR1867 ,SR5561

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del rollo Material Anchura general Altura general Compra
373,5707 € - 373,5707 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
12.7 mm
6.4 mm
52,1283 € - 52,1283 € 12 En stock
Espuma
25.4 mm
6.4 mm
268,2841 € - 268,2841 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
25.4 mm
6.4 mm
332,793 € - 332,793 € 15 En stock
Espuma
25.4 mm
3.2 mm
292,0668 € - 292,0668 € 17 En stock
PVC
12.7 mm
3.2 mm
10266236 214,0031 € - 214,0031 € Solicite el plazo de entrega aquí
PVC
25.4 mm
3.2 mm
25,1423 € - 26,471 € 254 En stock
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
31,4253 € - 33,0836 € 185 En stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
13,9256 € - 14,6569 € 138 En stock
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
18,4164 € - 19,3949 € 223 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
10187869 11,0004 € - 11,5772 € 771 En stock
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
0,2531 € - 0,2813 € 940 En stock
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
0,6138 € - 0,6138 € 10 En stock
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
0,2477 € - 0,2477 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,3756 € - 0,3756 € 650 En stock
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,4089 € - 0,4089 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,4089 € - 0,4089 € 300 En stock
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,5273 € - 0,5273 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,482 € - 0,5356 € 223 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
0,426 € - 0,426 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
  • de 2
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266243

Rango de precios
373,5707 € - 373,5707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 6.4 mm 15.2 m Espuma Negro

10384220

Rango de precios
52,1283 € - 52,1283 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 6.4 mm 15.0 m PVC Negro

10266250

Rango de precios
268,2841 € - 268,2841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.2 m Espuma Negro

10384213

Rango de precios
332,793 € - 332,793 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Espuma de celda abierta
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266229

Rango de precios
292,0668 € - 292,0668 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.2 mm 15.0 m PVC Negro

10266236

Rango de precios
214,0031 € - 214,0031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.2 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Neopreno; Nitrilo; Mezcla de cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187890

Rango de precios
26,471 € - 25,1423 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187937

Rango de precios
33,0836 € - 31,4253 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187876

Rango de precios
14,6569 € - 13,9256 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187883

Rango de precios
19,3949 € - 18,4164 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m EPDM Negro

10187869

Rango de precios
11,5772 € - 11,0004 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
  • Color
    Negro
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062316

Rango de precios
0,2813 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062361

Rango de precios
0,6138 € - 0,6138 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m PE Negro

20062262

Rango de precios
0,2477 € - 0,2477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 10.0 m PE Negro

20062293

Rango de precios
0,3756 € - 0,3756 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 1.0 mm 20.0 m PE Negro

20062378

Rango de precios
0,4089 € - 0,4089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    1.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 3.0 mm 20.0 m PE Negro

20062309

Rango de precios
0,4089 € - 0,4089 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 5.0 mm 10.0 m PE Negro

20062347

Rango de precios
0,5273 € - 0,5273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Polietileno
Tiras aislantes 2.0 mm 10.0 m EPDM Negro

20062941

Rango de precios
0,5356 € - 0,482 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Altura general
    2.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    10.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Tiras aislantes 8.0 mm 5.0 m EPDM Negro

20063115

Rango de precios
0,426 € - 0,426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Longitud del rollo
    5.0 m
  • Se vende por
    Rollo
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno