Menu Search

Rueda manual 40.0 mm 12.0 mm Contera M6 PA Black

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10280621

Número de pieza del fabricante:

497490

507 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 5,9257 €
500 - 2499 2,8217 €
2500 + 2,6806 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

296,29 €

50 x 5,9257 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Altura del pomo 12.0 mm
Altura general 20.0 mm
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros