Menu Search

Rueda manual 40.0 mm Contera M8 PP

Referencia de Essentra:

10275344

Número de pieza del fabricante:

493914

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,8863 €
50 + 4,6391 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

48,86 €

10 x 4,8863 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura del pomo 29.0 mm
Altura general 29.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros