20604714
20604714
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 11,2016 € |
| 25 - 99 | 10,0814 € |
| 100 + | 9,0733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Pulido |
|---|---|
| Material del asa | Acero inoxidable 304 |
| Estilo del asa | Extraíble |
| Distancia del orificio de montaje | 180.0 mm |
| Distancia del orificio de montaje | 7.087 in |
| Longitud de la rosca | 0.382 in |
| Longitud de la rosca | 9.7 mm |
| Medida de la rosca | M5 |
| Anchura de la base | 10.0 mm |
| Anchura de la base | 0.394 in |
| Tipo de montaje | Orificio roscado;montura posterior |
| Código de material | 7325999090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar