20604677
20604677
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,0255 € |
| 50 - 199 | 7,223 € |
| 200 + | 6,5007 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Pulido |
|---|---|
| Material del asa | Acero inoxidable 304 |
| Estilo del asa | Extraíble |
| Distancia del orificio de montaje | 88.0 mm |
| Distancia del orificio de montaje | 3.465 in |
| Longitud de la rosca | 0.307 in |
| Longitud de la rosca | 7.8 mm |
| Medida de la rosca | M4 |
| Anchura de la base | 8.0 mm |
| Anchura de la base | 0.315 in |
| Tipo de montaje | Orificio roscado;montura posterior |
| Código de material | 7325999090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar