10193716
1220499
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 9 | 34,8758 € |
| 10 + | 33,1299 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Granallado mate |
|---|---|
| Material del asa | Acero inoxidable |
| Estilo del asa | Barra oval |
| Distancia del orificio de montaje | 112.0 mm |
| Distancia del orificio de montaje | 4.409 in |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Anchura de la base | 0.787 in |
| Anchura de la base | 20.0 mm |
| Tipo de montaje | Threaded Hole |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar