Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.
Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.
Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia del orificio de montaje | Material del asa | Tipo de montaje | Estilo del asa | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1441 € - 51,1601 € | 32 En stock |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,8035 € - 18,7408 € | 36 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
| 13,7762 € - 14,4972 € | 13 En stock |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
| 25,2834 € - 26,6182 € | 15 En stock |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 19,5906 € - 20,6103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
| 19,3526 € - 20,3754 € | 225 En stock |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,2397 € - 14,9916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminio
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Armario inclinado
|
||
| 49,0486 € - 51,6339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Plegado
|
||
| 50,4803 € - 53,1377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Plegado
|
||
| 61,7485 € - 65,0033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
| 33,1557 € - 34,8964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Plegado
|
||
| 34,9582 € - 36,8019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Plegado
|
||
| 63,2214 € - 66,5586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 32,0433 € - 33,7222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Orificio roscado;montura posterior
|
Tubular inclinado
|
||
| 34,6904 € - 36,5238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
| 38,7589 € - 40,7983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
| 32,3935 € - 34,1033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
| 35,1951 € - 37,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
| 10499443 | 39,5108 € - 41,5914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
|
| 42,7553 € - 45,0007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminio
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Tubular inclinado
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar