Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
32,3935 € - 34,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
200.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
42,4978 € - 44,7329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
500.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
41,8695 € - 44,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
500.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
10499443 39,5108 € - 41,5914 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
60,0284 € - 63,1802 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
59,4619 € - 62,5931 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
32,9909 € - 34,7213 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Acero
Orificio roscado;montura posterior
Plegado
33,1557 € - 34,8964 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
120.0 mm
Acero
Orificio roscado;montura posterior
Plegado
31,7858 € - 33,4544 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
200.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
32,0433 € - 33,7222 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
200.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
65,3535 € - 68,804 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole
Tubular
39,2533 € - 41,3236 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
38,7589 € - 40,7983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
40,2936 € - 42,4154 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Threaded Hole
Tubular
63,2214 € - 66,5586 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
800.0 mm
Aluminio
Threaded Hole
Tubular
34,4329 € - 36,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
34,6904 € - 36,5238 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
300.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
38,522 € - 40,5614 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
400.0 mm
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
42,7553 € - 45,0007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
500.0 mm
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
49,0486 € - 51,6339 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Plegado
  • de 4
Asa ovalada 200.0 mm M8 Aluminio

10499368

Rango de precios
34,1033 € - 32,3935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499467

Rango de precios
44,7329 € - 42,4978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499498

Rango de precios
44,0737 € - 41,8695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499443

Rango de precios
41,5914 € - 39,5108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499535

Rango de precios
63,1802 € - 60,0284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499511

Rango de precios
62,5931 € - 59,4619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 100.0 mm M10 Acero

10500446

Rango de precios
34,7213 € - 32,9909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 120.0 mm M10 Acero

10500460

Rango de precios
34,8964 € - 33,1557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 200.0 mm M8 Aluminio

10499351

Rango de precios
33,4544 € - 31,7858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 200.0 mm M8 Aluminio

10499375

Rango de precios
33,7222 € - 32,0433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499320

Rango de precios
68,804 € - 65,3535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499429

Rango de precios
41,3236 € - 39,2533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499450

Rango de precios
40,7983 € - 38,7589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499290

Rango de precios
42,4154 € - 40,2936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499337

Rango de precios
66,5586 € - 63,2214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio

10499399

Rango de precios
36,256 € - 34,4329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio

10499412

Rango de precios
36,5238 € - 34,6904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 400.0 mm M8 Aluminio

10499436

Rango de precios
40,5614 € - 38,522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499481

Rango de precios
45,0007 € - 42,7553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 100.0 mm M10 Acero inoxidable

10500453

Rango de precios
51,6339 € - 49,0486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091