Menu Search

Tapones y protectores para bordes achaflanados de tubos

En stock

Los protectores y tapones de bisel de tuberías están diseñados para proteger el bisel de las tuberías cuando se utilizan junto con un protector de bisel de acero. El protector se fija colocándolo en el extremo del tubo y martilleando el mecanismo de sujeción. El sistema se expandirá, empujando el protector contra la superficie interior de la tubería. Se utiliza en aplicaciones como plataformas de perforación de petróleo y gas y obras de construcción.Imprescindibles para asegurar el tapón del tubo durante su manipulación, transporte y almacenamiento.Diseñados para encajar firmemente en el extremo de tuberías de tamaños comprendidos entre 8" y 120".Se utilizan en aplicaciones para plataformas de perforación de petróleo y gas, obras de construcción, almacenes y fábricas. Material: PE Código De La Serie: SR1360

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d OD H WT Compra
128,441 € - 135,1978 € 10 En stock
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
38,2645 € - 40,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
106,3475 € - 111,9404 € Solicite el plazo de entrega aquí
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
50,5215 € - 53,1789 € Solicite el plazo de entrega aquí
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
70,2769 € - 73,9746 € Solicite el plazo de entrega aquí
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite el plazo de entrega aquí
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
28,0984 € - 29,5919 € Solicite el plazo de entrega aquí
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
64,2617 € - 67,6401 € Solicite el plazo de entrega aquí
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
58,2877 € - 61,3571 € 35 En stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
74,675 € - 78,6096 € Solicite el plazo de entrega aquí
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
56,0011 € - 58,9366 € Solicite el plazo de entrega aquí
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
50,5215 € - 53,1789 € 139 En stock
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
64,2617 € - 67,6401 € 10 En stock
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
28,0984 € - 29,5919 € 31 En stock
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
96,4595 € - 101,5271 € 421 En stock
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
88,2298 € - 92,8648 € Solicite el plazo de entrega aquí
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
90,3207 € - 95,069 € 25 En stock
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
145,1373 € - 152,7799 € Solicite el plazo de entrega aquí
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
81,4833 € - 85,7681 € Solicite el plazo de entrega aquí
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
161,3186 € - 169,8161 € Solicite el plazo de entrega aquí
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • de 3
Tapón protector de bordes biselado 1168.4 mm PE

10247143

Rango de precios
135,1978 € - 128,441 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 438.6 mm PE

10308424

Rango de precios
40,273 € - 38,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1066.8 mm PE

10308523

Rango de precios
111,9404 € - 106,3475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 495.3 mm PE

10308615

Rango de precios
53,1789 € - 50,5215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 685.8 mm PE

10241912

Rango de precios
73,9746 € - 70,2769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 812.8 mm PE

10242889

Rango de precios
85,7681 € - 81,4833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 393.7 mm PE

10256220

Rango de precios
29,5919 € - 28,0984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 609.6 mm PE

10242872

Rango de precios
67,6401 € - 64,2617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 558.8 mm PE

10242025

Rango de precios
61,3571 € - 58,2877 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 800.1 mm PE

10308509

Rango de precios
78,6096 € - 74,675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 533.4 mm PE

10241882

Rango de precios
58,9366 € - 56,0011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 482.6 mm PE

10242124

Rango de precios
53,1789 € - 50,5215 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 635.0 mm PE

10241905

Rango de precios
67,6401 € - 64,2617 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 381.0 mm PE

10242117

Rango de precios
29,5919 € - 28,0984 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1041.4 mm PE

10241998

Rango de precios
101,5271 € - 96,4595 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 939.8 mm PE

10241974

Rango de precios
92,8648 € - 88,2298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 990.6 mm PE

10241981

Rango de precios
95,069 € - 90,3207 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1295.4 mm PE

10242162

Rango de precios
152,7799 € - 145,1373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 838.2 mm PE

10241950

Rango de precios
85,7681 € - 81,4833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tapón protector de bordes biselado 1371.6 mm PE

10256268

Rango de precios
169,8161 € - 161,3186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE