Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
323 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
1,157 € - 2,5581 € 10290 En stock
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
0,3653 € - 0,8077 € 1560 En stock
56.5 mm
63.5 mm
57.9 mm
54.6 mm
56.4 mm
12.7 mm
2
0,5048 € - 1,116 € 1680 En stock
61.7 mm
69.9 mm
67.2 mm
61.5 mm
65.5 mm
19.1 mm
2
0,6538 € - 1,445 € Solicite el plazo de entrega aquí
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
0,4303 € - 0,9514 € 2616 En stock
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
0,5251 € - 1,1608 € 225 En stock
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
1,4345 € - 3,1711 € Solicite el plazo de entrega aquí
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
2,0709 € - 2,1807 € 150 En stock
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
1,2734 € - 2,8151 € 202 En stock
99.4 mm
111.1 mm
103.4 mm
96.8 mm
101.0 mm
19.8 mm
2
0,0771 € - 0,1705 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,1569 € - 0,347 € 35800 En stock
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
0,1408 € - 0,3111 € 2200 En stock
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
0,5074 € - 1,1218 € 4392 En stock
58.4 mm
66.7 mm
63.1 mm
56.8 mm
60.9 mm
25.4 mm
2
0,1637 € - 0,362 € 3000 En stock
32.8 mm
41.3 mm
37.0 mm
31.2 mm
35.3 mm
25.4 mm
3
0,4114 € - 0,9094 € 302 En stock
54.8 mm
66.7 mm
59.8 mm
52.9 mm
58.1 mm
25.4 mm
2
0,5833 € - 1,2893 € 1920 En stock
62.4 mm
73.0 mm
69.9 mm
60.8 mm
68.2 mm
25.4 mm
2
0,6847 € - 1,5138 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
0,1123 € - 0,2483 € 74000 En stock
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
0,3153 € - 0,6971 € 5610 En stock
48.3 mm
57.2 mm
53.0 mm
46.7 mm
51.1 mm
25.4 mm
2
0,2327 € - 0,5146 € 11220 En stock
38.6 mm
45.2 mm
40.7 mm
37.0 mm
39.0 mm
19.1 mm
2
  • de 17
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 82.2 mm 90.8 mm Azul

10309643

Rango de precios
2,5581 € - 1,157 €

Niveles de existencias
10290 En stock
Atributos
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 56.5 mm 57.9 mm Azul

10309117

Rango de precios
0,8077 € - 0,3653 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    57.9 mm
  • d3
    54.6 mm
  • d4
    56.4 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 61.7 mm 67.2 mm Azul

10309179

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • D
    69.9 mm
  • d1
    61.7 mm
  • d2
    67.2 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    65.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 69.1 mm 76.2 mm Azul

10309285

Rango de precios
1,445 € - 0,6538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 54.1 mm 61.6 mm Azul

10309148

Rango de precios
0,9514 € - 0,4303 €

Niveles de existencias
2616 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 58.7 mm 67.3 mm Azul

10309186

Rango de precios
1,1608 € - 0,5251 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 126.7 mm 132.1 mm Azul 2

10186992

Rango de precios
3,1711 € - 1,4345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 213.4 mm 218.4 mm Azul 2

10187852

Rango de precios
2,1807 € - 2,0709 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 99.4 mm 103.4 mm Azul

10310779

Rango de precios
2,8151 € - 1,2734 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • D
    111.1 mm
  • d1
    99.4 mm
  • d2
    103.4 mm
  • d3
    96.8 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 14.0 mm 16.1 mm Azul

10218259

Rango de precios
0,1705 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 32.8 mm 34.6 mm Azul

10266106

Rango de precios
0,347 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
35800 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 36.8 mm 40.6 mm Azul

10299678

Rango de precios
0,3111 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 58.4 mm 63.1 mm Azul

10309155

Rango de precios
1,1218 € - 0,5074 €

Niveles de existencias
4392 En stock
Atributos
  • D
    66.7 mm
  • d1
    58.4 mm
  • d2
    63.1 mm
  • d3
    56.8 mm
  • d4
    60.9 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 32.8 mm 37.0 mm Azul

10266267

Rango de precios
0,362 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    37.0 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    35.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 54.8 mm 59.8 mm Azul

10309100

Rango de precios
0,9094 € - 0,4114 €

Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • D
    66.7 mm
  • d1
    54.8 mm
  • d2
    59.8 mm
  • d3
    52.9 mm
  • d4
    58.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 62.4 mm 69.9 mm Azul

10309193

Rango de precios
1,2893 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
1920 En stock
Atributos
  • D
    73.0 mm
  • d1
    62.4 mm
  • d2
    69.9 mm
  • d3
    60.8 mm
  • d4
    68.2 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 72.4 mm 75.7 mm Azul

10309292

Rango de precios
1,5138 € - 0,6847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 24.9 mm 26.5 mm Azul

10241523

Rango de precios
0,2483 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
74000 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 48.3 mm 53.0 mm Azul

10308868

Rango de precios
0,6971 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
5610 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    53.0 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    51.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 38.6 mm 40.7 mm Azul

10299685

Rango de precios
0,5146 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
11220 En stock
Atributos
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm