Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
323 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
11,4093 € - 12,0122 € 111 En stock
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2
3,1401 € - 6,9415 € 750 En stock
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
1,3315 € - 2,9441 € 50 En stock
112.1 mm
116.8 mm
114.3 mm
107.5 mm
109.8 mm
28.6 mm
2
0,1096 € - 0,2423 € 12500 En stock
28.0 mm
35.3 mm
30.9 mm
26.5 mm
29.0 mm
19.0 mm
2
2,0579 € - 2,1656 € 69 En stock
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
9,1491 € - 9,6332 € 88 En stock
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
10154922 2,314 € - 5,1163 € 2550 En stock
152.0 mm
153.4 mm
152.0 mm
152.0 mm
32.5 mm
2
0,5333 € - 0,5613 € 9120 En stock
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
0,8406 € - 0,8847 € 1200 En stock
88.1 mm
96.5 mm
93.3 mm
85.1 mm
89.9 mm
28.6 mm
2
0,0536 € - 0,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
17.0 mm
13.2 mm
9.8 mm
11.6 mm
11.0 mm
2
0,0452 € - 0,0999 € 3373 En stock
17.8 mm
23.8 mm
20.0 mm
16.4 mm
18.3 mm
13.4 mm
2
10070963 0,0382 € - 0,0846 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.6 mm
19.0 mm
15.3 mm
12.1 mm
13.7 mm
11.2 mm
2
0,1353 € - 0,1425 € 14657 En stock
36.9 mm
44.0 mm
40.6 mm
35.0 mm
39.0 mm
22.5 mm
2
0,4251 € - 0,4473 € 252 En stock
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
25.4 mm
2
0,5401 € - 0,5685 € 15760 En stock
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
82.7 mm
88.3 mm
28.0 mm
2
0,6063 € - 0,6382 € 1152 En stock
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
0,2611 € - 0,2749 € 4858 En stock
51.1 mm
57.0 mm
54.4 mm
47.7 mm
52.0 mm
25.0 mm
2
1,2842 € - 1,3518 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
35.2 mm
2
0,1881 € - 0,4159 € 150 En stock
45.9 mm
50.8 mm
46.3 mm
44.3 mm
45.0 mm
9.5 mm
2
0,0277 € - 0,0613 € 17300 En stock
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2
  • de 17
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 336.6 mm 345.4 mm Azul

10215074

Rango de precios
12,0122 € - 11,4093 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 174.8 mm 178.6 mm Azul 2

10159101

Rango de precios
6,9415 € - 3,1401 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in Rojo

10068878

Rango de precios
2,9441 € - 1,3315 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    116.8 mm
  • d1
    112.1 mm
  • d2
    114.3 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    109.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 28.0 mm 30.9 mm Rojo

10069943

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    35.3 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.9 mm
  • d3
    26.5 mm
  • d4
    29.0 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 207.0 mm 121.1 mm Azul 2

10187647

Rango de precios
2,1656 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 303.0 mm 319.0 mm Azul

10206744

Rango de precios
9,6332 € - 9,1491 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Tapones y capuchones ahusados 152.0 mm 153.4 mm (D) Negro

10154922

Rango de precios
5,1163 € - 2,314 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • d1
    152.0 mm
  • d2
    153.4 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    152.0 mm
  • h
    32.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 63.3 mm 69.8 mm Rojo

10070239

Rango de precios
0,5613 € - 0,5333 €

Niveles de existencias
9120 En stock
Atributos
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 88.1 mm 93.3 mm Rojo

10070321

Rango de precios
0,8847 € - 0,8406 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • D
    96.5 mm
  • d1
    88.1 mm
  • d2
    93.3 mm
  • d3
    85.1 mm
  • d4
    89.9 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 11.3 mm 13.2 mm Rojo

10070895

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 17.8 mm 20.0 mm Rojo

10070697

Rango de precios
0,0999 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
3373 En stock
Atributos
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    18.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 13.6 mm 15.3 mm Rojo

10070963

Rango de precios
0,0846 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.3 mm
  • d3
    12.1 mm
  • d4
    13.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 36.9 mm 40.6 mm Rojo

10071113

Rango de precios
0,1425 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
14657 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 70.0 mm 75.8 mm Rojo

10070314

Rango de precios
0,4473 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
252 En stock
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 84.2 mm 90.8 mm Rojo

10070611

Rango de precios
0,5685 € - 0,5401 €

Niveles de existencias
15760 En stock
Atributos
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    82.7 mm
  • d4
    88.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 74.0 mm 76.8 mm Rojo

10071410

Rango de precios
0,6382 € - 0,6063 €

Niveles de existencias
1152 En stock
Atributos
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 51.1 mm 54.4 mm Rojo

10071588

Rango de precios
0,2749 € - 0,2611 €

Niveles de existencias
4858 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • d1
    51.1 mm
  • d2
    54.4 mm
  • d3
    47.7 mm
  • d4
    52.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 108.0 mm 114.1 mm Rojo

10071014

Rango de precios
1,3518 € - 1,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 45.9 mm 46.3 mm Rojo

10070970

Rango de precios
0,4159 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    46.3 mm
  • d3
    44.3 mm
  • d4
    45.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 7.7 mm 9.1 mm Rojo

10071403

Rango de precios
0,0613 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
17300 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm