Menu Search

Tapones y capuchones ahusados LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Verde

Referencia de Essentra:

20747367

Número de pieza del fabricante:

20747367

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 624 0,6948 €
625 + 0,6253 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

86,85 €

125 x 0,6948 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros