10134306
3150000
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 30 - 299 | 2,5303 € | 
| 300 - 1499 | 1,2051 € | 
| 1500 + | 1,145 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 74.2 mm | 
|---|---|
| d3 | 2.921 in | 
| d4 | 80.8 mm | 
| d4 | 3.181 in | 
| d1 | 3.031 in | 
| d1 | 77.0 mm | 
| d2 | 3.252 in | 
| d2 | 82.6 mm | 
| D | 96.0 mm | 
| D | 3.78 in | 
| h | 25.5 mm | 
| h | 1.004 in | 
| Color | Amarillo | 
| Material completo | Polietileno de baja densidad | 
| Tipo | 2 | 
| Código de material | 3926909790 | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar