Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD 66.5 mm 69.5 mm Amarillo

Estos tapones y capuchones cónicos amarillos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10134238

Número de pieza del fabricante:

3146000

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 2,5103 €
500 - 2499 1,1954 €
2500 + 1,1354 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

125,52 €

50 x 2,5103 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 65.2 mm
d4 69.0 mm
d1 66.5 mm
d2 69.5 mm
D 82.0 mm
h 15.5 mm
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros