10134207
3144000
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 45 - 449 | 2,3529 € |
| 450 - 2249 | 1,1204 € |
| 2250 + | 1,0643 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 57.0 mm |
|---|---|
| d3 | 2.244 in |
| d4 | 65.7 mm |
| d4 | 2.587 in |
| d1 | 60.5 mm |
| d1 | 2.382 in |
| d2 | 2.689 in |
| d2 | 68.3 mm |
| D | 78.0 mm |
| D | 3.071 in |
| h | 32.0 mm |
| h | 1.26 in |
| Color | Amarillo |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar