Menu Search

Tapones y capuchones ahusados PEBD Rojo

Estos tapones y capuchones cónicos con reborde ancho tienen un diseño que aporta una protección adicional para las superficies de apoyo y evita que el tapón se deslice por accidente en el orificio. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento. Fabricados en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595708

Número de pieza del fabricante:

20595708

87 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,0663 €
3000 - 14999 0,0473 €
15000 + 0,0426 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

19,89 €

300 x 0,0663 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 17.5 mm
d4 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
D 34.9 mm
h 14.3 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros