Menu Search

Tapones y capuchones ahusados LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Rojo

El diseño del tapón y el capuchón cónicos de brida ancha ofrece a esta pieza una mayor protección en superficies de apoyo y evita que el tapón se hunda accidentalmente por el orificio. El diseño cónico permite que la pieza tape varios diámetros internos o cubra varios diámetros externos. Ofrece protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante almacenaje y transporte
Referencia de Essentra:

10092149

Número de pieza del fabricante:

18349

22222 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
800 - 7999 0,1714 €
8000 - 39999 0,0816 €
40000 + 0,0775 €
Paquete estándar: 8000

Solicitar en múltiplos de 800

Precio total:

137,12 €

800 x 0,1714 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d3 12.2 mm
d4 13.8 mm
d1 13.6 mm
d2 15.4 mm
D 22.2 mm
h 11.1 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros