Menu Search

Tapón roscado Rosca UNF PP Amarillo

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 7/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Referencia de Essentra:

10149621

Número de pieza del fabricante:

BL14A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 349 1,6424 €
350 - 1749 0,7819 €
1750 + 0,743 €
Paquete estándar: 350

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

57,48 €

35 x 1,6424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 54.0 mm
L 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Thread Sizes (All) 1 7/8 in - 12 UNF
Estándar de rosca UNF
Color Amarillo
Material PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros