Menu Search

Tapón protector roscado Rosca UNF PP Amarillo

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-3/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10149577

Número de pieza del fabricante:

BL11D

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
85 - 424 0,9248 €
425 - 2124 0,4404 €
2125 + 0,4183 €
Paquete estándar: 425

Solicitar en múltiplos de 85

Precio total:

78,61 €

85 x 0,9248 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1 3/16 in - 12 UNF
Color Amarillo
Material PP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros