Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.
Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Thread Sizes (All) | Color | Material | H | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3026 € - 0,4707 € | 1400 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
| 1,2429 € - 2,7471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,2522 € - 0,5574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,2789 € - 0,6165 € | 5000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
| 0,5244 € - 0,7288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,5991 € - 1,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,4944 € - 0,769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Blanco
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,4602 € - 0,7158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,3005 € - 0,4675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Roscas Gas
|
2
|
||
| 0,1561 € - 0,2428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,2673 € | 9500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 0,1841 € - 0,2864 € | 9000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 0,1498 € - 0,233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 0,2585 € - 0,4022 € | 1800 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Amarillo
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,1947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,2016 € - 0,3136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,2218 € - 0,345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1233 € - 0,1919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1667 € - 0,2593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1514 € - 0,2356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rojo
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Métrica
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar