Menu Search

Tapones roscados con junta

En stock

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) Color Material H Estándar de rosca Tipo Compra
0,3026 € - 0,4707 € 1400 En stock
16.0 mm
1/8”
Blanco
PA;TPE
16.0 mm
Roscas Gas
1
0,5244 € - 0,7288 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
3/4”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
0,4944 € - 0,769 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1/2”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
1,2429 € - 2,7471 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0 mm
1-1/4”
Blanco
PA;TPE
26.0 mm
Roscas Gas
2
0,2522 € - 0,5574 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
1/4”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas Gas
2
0,2789 € - 0,6165 € 5000 En stock
24.0 mm
3/8”
Blanco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas Gas
1
0,5991 € - 1,3239 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
1”
Blanco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas Gas
2
0,4001 € - 0,6224 € Solicite el plazo de entrega aquí
73.7 mm
#2-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Imperial
2
0,1561 € - 0,2428 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
M10 x 1.0
Amarillo
Nylon 6
16.5 mm
Métrica
1
0,1348 € - 0,2097 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.4 mm
1/8-28
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Imperial
2
0,1849 € - 0,2877 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
1/2-14
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Imperial
2
0,1498 € - 0,233 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
1/4-19
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Imperial
2
0,1041 € - 0,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.3 mm
M8 x 1.0
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Métrica
2
0,2049 € - 0,3188 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M20 x 1.5
Amarillo
Nylon 6
17.5 mm
Métrica
1
0,1701 € - 0,2646 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
M12 x 1.0
Amarillo
Nylon 6
16.5 mm
Métrica
1
0,3479 € - 0,5412 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.2 mm
1-1/2-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
0,2862 € - 0,4453 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.3 mm
3/4-14
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.0 mm
Imperial
2
0,2585 € - 0,4022 € 1800 En stock
32.0 mm
3/4-14
Amarillo
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
0,1718 € - 0,2673 € 9500 En stock
19.0 mm
1/4-19
Amarillo
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
0,3155 € - 0,4909 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.8 mm
#1-11
Rojo
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
  • de 3
1/8” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106846

Rango de precios
0,4707 € - 0,3026 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/4” PA;TPE Blanco

10106884

Rango de precios
0,7288 € - 0,5244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1/2” PA;TPE Blanco

10106877

Rango de precios
0,769 € - 0,4944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4” PA;TPE Blanco

10106907

Rango de precios
2,7471 € - 1,2429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
1/4” Rosca BSP, Roscas Gas N/A Blanco PA;TPE

10106853

Rango de precios
0,5574 € - 0,2522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 3/8” PA;TPE Blanco

10106860

Rango de precios
0,6165 € - 0,2789 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Tapón roscado con junta Rosca BSP, Roscas Gas 1” PA;TPE Blanco

10106891

Rango de precios
1,3239 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Tapón roscado con junta Roscas Gas 2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597627

Rango de precios
0,6224 € - 0,4001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-11
Tapón roscado con junta Rosca métrica M10 Nylon 6 Amarillo

20597375

Rango de precios
0,2428 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/8" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597528

Rango de precios
0,2097 € - 0,1348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597559

Rango de precios
0,2877 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-14
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/4" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597535

Rango de precios
0,233 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-19
Tapón roscado con junta Rosca métrica M8 LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597641

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Tapón roscado con junta Rosca métrica M20 Nylon 6 Amarillo

20597443

Rango de precios
0,3188 € - 0,2049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tapón roscado con junta Rosca métrica M12 Nylon 6 Amarillo

20597399

Rango de precios
0,2646 € - 0,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1,1/2" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597610

Rango de precios
0,5412 € - 0,3479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-11
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/4" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597573

Rango de precios
0,4453 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-14
Tapón roscado con junta Roscas Gas 3/4" Nylon 6 Amarillo

20597504

Rango de precios
0,4022 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1/4" Nylon 6 Amarillo

20597474

Rango de precios
0,2673 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Tapón roscado con junta Roscas Gas 1" LDPE-PIR + NEOPRENO Rojo

20597597

Rango de precios
0,4909 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #1-11