Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M52 x 2;0 60.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M52 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286944

Número de pieza del fabricante:

498671

3514 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9208 €
500 + 0,8743 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

92,08 €

100 x 0,9208 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 60.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Medida de la rosca M52 x 2;0
Estándar de rosca Métrica
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros