Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M14 x 1.5 PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286876

Número de pieza del fabricante:

498664

13813 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1412 €
2500 + 0,1341 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

70,60 €

500 x 0,1412 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 10.0 mm
Medida de la rosca M14 x 1.5
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros